??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
CADモデル選択
BALLUFF BOS 6K-PU-BF16-02
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Photoelectric sensors
部品表
BALLUFF BOS 6K-PU-BF16-02
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BOS02FY
TC
Artikelbezeichnung
BOS 6K-PU-BF16-02
PX
Product view
49403_01
ROT
Rotation
MOUNTING
Mounting
ICON
WEBINC
Product family
W
Gewicht
0.20500 kg
TRAFFIC
Customs number
85365019
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Photoelectric sensor, Fixed focus, Background suppression starting at 100 mm, Light emitter=LED, Range max.=80 mm
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
プレビュー
Code
Embedded user actions